Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FT2EW4ICGS

EATON FlexiTech, Oprawa kierunkowa, ścienna, 20 m, 4 piktogramy (DRLU), CG-S

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
FlexiTech EW - oprawa kierunkowa w systemie centralnej baterii
Numer katalogowy
FT2EW4ICGS
EAN
3660191812942
Długość/głębokość produktu
231 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
125 mm
Masa produktu
0.43 kg
Certyfikat(y)
CE

Zastosowanie

Zastosowanie
Zgodne z normą EN 1838
Sposób montażu
Montaż natynkowy ścienny
Przeznaczony do użytku na zewnątrz
False
Rodzaj wskaźnika
Tylko jednostronne

Specyfikacje elektryczne

Stan jakości akumulatora
Nie dotyczy
Typ połączenia
Złącze wtykowe
Zabezpieczony przed wybuchem
False
Zasilanie
Bateria Centralna (CB)
Klasa ochronności
II
Rodzaj napięcia
AC/DC

Informacje ogólne

Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Rodzaj oprawy
Oprawa kierunkowa
Rodzaj oznakowania
Wkładka
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka rozpraszająca / układ optyczny / panel
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
False
Dołączony symbol
True
Marka produktów
Eaton

Specyfikacja obudowy

Kolor obudowy
Biały
Odporność udarowa
IK07
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kształt/Forma
Prostokątny

Specyfikacje źródła światła

Kolor światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80
Klasa energetyczna
A
Klasa energetyczna wbudowanej lampy
A++, A+, A (LED)
Oprawka
Brak
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów
True
Kształt/Forma
Prostokątny
Zawiera źródło światła
True

Różne specyfikacje

Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Rodzaj oprawy
Oprawa kierunkowa
Rodzaj oznakowania
Wkładka
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
False
Dołączony symbol
True

Opcje monitorowania

Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)

Specyfikacje produktu

Stan jakości akumulatora
Nie dotyczy
Kolor obudowy
Biały
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka rozpraszająca / układ optyczny / panel
Marka produktów
Eaton
Klasa ochronności
II
Rodzaj napięcia
AC/DC

Systemy testowania

System testowania
Technologia CG
Technologia STAR
Technologia STAR+

Eksport specyfikacji produktu