Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FT2EW4IUWLS18IP

Eaton FlexiTech, EW, ścienna, 20 m, UP, 4 piktogramy (DRLU), WLS, 1 do 8H, IP66

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton FlexiTech EW SC exit sign
Numer katalogowy
FT2EW4IUWLS18IP
EAN
3660191822019
Długość/głębokość produktu
231 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
125 mm
Masa produktu
0.001 kg
Certyfikat(y)
CE

Zastosowanie

Sposób montażu
Montaż natynkowy ścienny
Rodzaj wskaźnika
Tylko jednostronne

Specyfikacje elektryczne

Stan jakości akumulatora
Litowo-jonowe
Typ połączenia
Złącze wtykowe
Zasilanie
Własna bateria
Klasa ochronności
II
Rodzaj osprzętu
Urządzenie zasilające LED o sterowaniu prądowym
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj napięcia
AC

Informacje ogólne

Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Rodzaj oznakowania
Wkładka
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka rozpraszająca / układ optyczny / panel
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
No
Dołączony symbol
Yes
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
No

Specyfikacja obudowy

Kolor obudowy
Biały
Stopień ochrony
IP66
Odporność udarowa
IK07
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne

Specyfikacje źródła światła

Klasa energetyczna
A
Oprawka
Brak
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Yes

Różne specyfikacje

Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Rodzaj oznakowania
Wkładka
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
No
Dołączony symbol
Yes
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
No

Opcje monitorowania

Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)

Specyfikacje produktu

Stan jakości akumulatora
Litowo-jonowe
Kolor obudowy
Biały
Stopień ochrony
IP66
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka rozpraszająca / układ optyczny / panel
Klasa ochronności
II
Rodzaj napięcia
AC

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.