Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FT2SE150WLS13IP

Eaton FlexiTech, Trasa ewakuacyjna, 150lm, WLS, 1 to 3H, IP65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
Numer katalogowy
FT2SE150WLS13IP
EAN
3660191822057
Długość/głębokość produktu
228 mm
Wysokość produktu
31 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
0.001 kg
Certyfikat(y)
CE

Zastosowanie

Sposób montażu
Montaż natynkowy sufitowy

Specyfikacje elektryczne

Stan jakości akumulatora
Litowo-jonowe
Typ połączenia
Złącze wtykowe
Zasilanie
Własna bateria
Klasa ochronności
II
Rodzaj osprzętu
Urządzenie zasilające LED o sterowaniu prądowym
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj napięcia
AC

Informacje ogólne

Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Rodzaj oznakowania
Inne
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka ostrości
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
No
Dołączony symbol
No
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
No

Specyfikacja obudowy

Kolor obudowy
Biały
Stopień ochrony
IP65
Odporność udarowa
IK07
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne

Specyfikacje źródła światła

Klasa energetyczna
A
Oprawka
Brak
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Yes

Różne specyfikacje

Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Rodzaj oznakowania
Inne
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
No
Dołączony symbol
No
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
No

Opcje monitorowania

Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)

Specyfikacje produktu

Stan jakości akumulatora
Litowo-jonowe
Kolor obudowy
Biały
Stopień ochrony
IP65
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka ostrości
Klasa ochronności
II
Rodzaj napięcia
AC

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.