FlexiTech, oprawa oświetlenia awaryjnego, układ optyczny, 400lm, CG-S, IP65
| Nazwa produktu |
Eaton FlexiTech SE CBS emergency luminaire
|
| Numer katalogowy |
FT2SE400CGSIP
|
| EAN |
3660191813000
|
| Długość/głębokość produktu |
228 mm
|
| Wysokość produktu |
34 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
0.315 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Próba przewodu grzewczego |
850 °C
|
| Dopuszczalna temperatura otoczenia - min. |
-20 °C
|
| Dopuszczalna temperatura otoczenia - maks. |
40 °C
|
| Klasa ochronności |
II
|
| Przeznaczony do użytku na zewnątrz |
False
|
| Zabezpieczony przed wybuchem |
False
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Tryb |
Awaryjno-sieciowy/ Awaryjny
|
| Rodzaj lampki |
LED, niewymienne
|
| Zawiera źródło światła |
True
|
| Oprawka |
Brak
|
| Wyposażenie monitorujące |
Moduł awaryjny z systemem centralnego monitorowania CGL+
|
| Zasilanie |
Bateria Centralna (CB)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Pobór prądu przy 220 V DC |
22.7 mA
|
| Moc pozorna przy zasilaniu z sieci |
9.1 VA
|
| Współczynnik mocy |
0.6
|
| Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów |
True
|
| Klasa energetyczna |
A++, A+, A (LED)
|
| Przekrój przewodu |
2.5
|
| Typ połączenia |
Złącze wtykowe
|
| Maks. moc zestawu |
5.4 W
|
| Napięcie nominalne AC – maks. |
230 V
|
| Napięcie znamionowe AC – min. |
230 V
|
| Prąd udarowy |
<=1,5 A
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy sufitowy
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Kolor obudowy |
Biały
|
| Materiał pokrywy |
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
|
| Dołączony symbol |
False
|
| Długość wbudowania |
245 mm
|
| Szerokość wbudowania |
130 mm
|
| Wysokość/głębokość wbudowania |
50 mm
|
| Liczba biegunów (liczbowo) |
3
|
| Odporność udarowa |
IK07
|
| Rodzaj oprawy |
Oprawa awaryjna do oświetlania dróg ewakuacyjnych i obszarów otwartych
|
| Znamionowy strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 |
400 lm
|
| Temperatura barwowa — maks. |
6500 K
|
| Temperatura barwowa — min. |
6500 K
|
| Dystrybutor oświetlenia |
Soczewka ostrości
|
| Klasa energetyczna wbudowanej lampy |
A++, A+, A (LED)
|
| Funkcja |
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
|
| Kolor światła |
Biały
|
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) |
70
|
| Liczba oprawek |
1
|
| Do wielu źródeł światła |
1
|
| Terminal łączności danych |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Częstotliwość |
50 / 60 Hz
|
| Zacisk główny |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Marka produktów |
Eaton
|
| Liczba diod LED |
36
|
| Kształt/Forma |
Prostokątny
|
| Długość całkowita |
231 mm
|
| Zastosowanie |
Inne
|
| System testowania |
Technologia CG
Technologia STAR Technologia STAR+ |