Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FT2SE600ATT13IP

Eaton FlexiTech, Safety Escape Route, 600lm, AT, MNM, Tel, 1 to 3H, IP65

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
Catalog Number
FT2SE600ATT13IP
EAN
3660191806965
Product Length/Depth
228 mm
Product Height
31 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.4 kg
Certifications
CE

Zastosowanie

Application
Other
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Outdoor use compliance
False

Specyfikacje elektryczne

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Explosion protected
False
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Voltage type
AC
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit

Informacje ogólne

Function
Escape route lighting
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Labelling type
Other
Light distributor
Focal lens
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
No
With remote switch connection
Yes

Specyfikacja obudowy

Color housing
White
Degree of protection
IP65
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic
Shape
Rectangular

Specyfikacje źródła światła

Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70
Energy efficiency class
A
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
Reserve-polarity protected
True
Shape
Rectangular
With light source
Yes

Różne specyfikacje

Function
Escape route lighting
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Labelling type
Other
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
No
With remote switch connection
Yes

Opcje monitorowania

Monitoring equipment
Automatic self test

Specyfikacje produktu

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Degree of protection
IP65
Light distributor
Focal lens
Protection class
II
Voltage type
AC

Systemy testowania

Testing system
Auto-Test

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.