Reset
Reset
Eaton FlexiTech, Trasa ewakuacyjna, 600lm, WLS, 1 to 3H, IP65
| Nazwa produktu |
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
|
| Numer katalogowy |
FT2SE600WLS13IP
|
| EAN |
3660191822323
|
| Długość/głębokość produktu |
228 mm
|
| Wysokość produktu |
31 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
0.355 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy sufitowy
|
| Stan jakości akumulatora |
Litowo-jonowe
|
| Typ połączenia |
Złącze wtykowe
|
| Zasilanie |
Własna bateria
|
| Klasa ochronności |
II
|
| Rodzaj osprzętu |
Urządzenie zasilające LED o sterowaniu prądowym
|
| Rodzaj okablowania |
Do okablowania przelotowego
|
| Rodzaj napięcia |
AC
|
| Funkcja |
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
|
| Rodzaj oznakowania |
Inne
|
| Dystrybutor oświetlenia |
Soczewka ostrości
|
| Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D |
No
|
| Dołączony symbol |
No
|
| Przystosowany do sterowania bezprzewodowego |
No
|
| Kolor obudowy |
Biały
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Odporność udarowa |
IK07
|
| Materiał pokrywy |
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Klasa energetyczna |
A
|
| Oprawka |
Brak
|
| Rodzaj lampki |
LED, niewymienne
|
| Zawiera źródło światła |
Yes
|
| Funkcja |
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
|
| Rodzaj oznakowania |
Inne
|
| Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D |
No
|
| Dołączony symbol |
No
|
| Przystosowany do sterowania bezprzewodowego |
No
|
| Wyposażenie monitorujące |
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
|
| Stan jakości akumulatora |
Litowo-jonowe
|
| Kolor obudowy |
Biały
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Dystrybutor oświetlenia |
Soczewka ostrości
|
| Klasa ochronności |
II
|
| Rodzaj napięcia |
AC
|