Reset
Reset
Eaton FlexiTech, znak wyjścia sufitowy, 30 m, 4 piktogramy (DRLU), WLS, 1 do 8H, IP65
| Nazwa produktu |
Eaton FlexiTech EC SC exit sign
|
| Numer katalogowy |
FT3EC4IWLS18IP
|
| EAN |
3660191822149
|
| Długość/głębokość produktu |
325 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
200 mm
|
| Masa produktu |
0.667 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Stan jakości akumulatora |
Litowo-jonowe
|
| Klasa ochronności |
II
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Rodzaj lampki |
LED, niewymienne
|
| Zawiera źródło światła |
Yes
|
| Oprawka |
Brak
|
| Rodzaj wskaźnika |
Jedno-/dwustronny
|
| Wyposażenie monitorujące |
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
|
| Zasilanie |
Własna bateria
|
| Rodzaj napięcia |
AC
|
| Współczynnik mocy |
0.49
|
| Przystosowany do sterowania bezprzewodowego |
No
|
| Klasa energetyczna |
A
|
| Przekrój przewodu |
2.5
|
| Typ połączenia |
Złącze wtykowe
|
| Maks. moc zestawu |
3.9 W
|
| Rodzaj osprzętu |
Urządzenie zasilające LED o sterowaniu prądowym
|
| Rodzaj okablowania |
Do okablowania przelotowego
|
| Napięcie nominalne AC – maks. |
230 V
|
| Napięcie znamionowe AC – min. |
230 V
|
| Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – min. |
5 °C
|
| Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – maks. |
45 °C
|
| Nominalny czas działania — min. |
8 hour
|
| Nominalny czas działania — maks. |
1 hour
|
| Nadaje się do przełączania w trybie gotowości |
Nie
|
| Nadaje się do obwodu ciągłego |
Nie
|
| Numer RAL obudowy (podobny) |
9003
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy sufitowy
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Kolor obudowy |
Biały
|
| Materiał pokrywy |
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
|
| Rodzaj oznakowania |
Wkładka
|
| Dołączony symbol |
Yes
|
| Liczba biegunów (liczbowo) |
3
|
| Odporność udarowa |
IK07
|
| Temperatura barwowa — maks. |
6500 K
|
| Temperatura barwowa — min. |
6500 K
|
| Dystrybutor oświetlenia |
Soczewka rozpraszająca / układ optyczny / panel
|
| Funkcja |
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
|
| Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D |
No
|
| Liczba oprawek |
1
|
| Zasięg rozpoznawania znaku |
30 m
|
| Marka produktów |
Eaton
|
| Ze zdalnym sterowaniem |
Nie
|
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) |
Nie
|
| Osprzęt wymienny |
Nie
|