Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWJ-70AI

Wkładka bezpiecznikowa, szybka, 70 A, 1000 V AC, 800 V DC, 29 x 126 mm, aR, UL, ze wskaźnikiem

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Numer katalogowy
FWJ-70AI
EAN
5027590499873
Długość/głębokość produktu
125 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
29 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
70 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
25 A
Napięcie znamionowe AC
1000 V
Napięcie znamionowe DC
800 V
Rozmiar montażowy
Inne maszyny
Rozstaw przyłączy
4.21 mm
Typ prądu
AC/DC
Straty mocy w watach
12 W
Kształt bezpiecznika
Cylindryczny, centralnie przykręcane uchwyty
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
1000 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Wspólne szyny DC, napędy DC, przetwornice/prostowniki mocy i rozruszniki o obniżonym napięciu
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu