Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWP-700AI

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 700 A, AC 700 V, 51 x 169 mm, aR, UL, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Numer katalogowy
FWP-700AI
EAN
5027590171229
Długość/głębokość produktu
169 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
546 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
UL 248-13

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
700 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 A
Napięcie znamionowe AC
700 V
Rozmiar montażowy
Inne maszyny
Rozstaw przyłączy
134.95 mm
Typ prądu
AC–prąd zmienny
Straty mocy w watach
125 W
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
700 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
ochrona wspólnej szyny DC, napędów DC, przetwornic/prostowników mocy i rozruszników o obniżonym napięciu
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.