Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 800 A, AC 700 V, 51 x 169 mm, aR, UL, z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
|
| Numer katalogowy |
FWP-800AI
|
| EAN |
5027590021876
|
| Długość/głębokość produktu |
169 mm
|
| Wysokość produktu |
52 mm
|
| Szerokość produktu |
52 mm
|
| Masa produktu |
544 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
UL 248-13
|
| Wartość znamionowa prądu |
800 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 A
|
| Napięcie znamionowe AC |
700 V
|
| Rozmiar montażowy |
Inne maszyny
|
| Rozstaw przyłączy |
134.95 mm
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Straty mocy w watach |
140 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Zaciski przykręcane centralnie
|
| Kolor |
Brak
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Napięcie znamionowe |
700 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
ochrona wspólnej szyny DC, napędów DC, przetwornic/prostowników mocy i rozruszników o obniżonym napięciu
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|