Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWP-900AI

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 900 A, AC 700 V, DC 700 V, 89 x 193 mm, aR, UL, ze wskaźnikiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Numer katalogowy
FWP-900AI
EAN
5027590101110
Długość/głębokość produktu
215 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
3054 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
UL 248-13

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
900 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 A
Napięcie znamionowe AC
700 V
Napięcie znamionowe DC
700 V
Rozmiar montażowy
Inne maszyny
Rozstaw przyłączy
151.61 mm
Typ prądu
AC/DC
Straty mocy w watach
150 W
Kształt bezpiecznika
Cylindryczny, Zaciski przykręcane centralnie
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne
Napięcie znamionowe
700 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
ochrona wspólnej szyny DC, napędów DC, przetwornic/prostowników mocy i rozruszników o obniżonym napięciu
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.