Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FX006

Eaton Conventional bell, Conventional, Bell, EN54 Systems, Wall Mounted, Red Metal, 6"/150mm, Centrifugal Bell, JSB

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Conventional bell
Catalog Number
FX006
EAN
5018986229983
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
152 mm
Product Width
152 mm
Product Weight
0.85 kg
Certifications
EN 54-3:2001

Wygląd

Color housing
Red
Product branding
Eaton Cooper

Zgodność/Certyfikacja

EN Certification Standards
EN54 Pt3 (Fire Alarm Sounders)

Warunki środowiskowe

Degree of protection
IP21

Instalacja

Cable entry
Rear
Construction material
PC
Material housing
Plastic
Mounting Method
Surface mounted (plaster)

Warunki pracy

System typology
Conventional (Non-addressable)
Type of current
DC

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.