Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GF710

Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 710 A, 550 V AC, 250 V DC, BS88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
GF710
EAN
5027590022088
UPC
051712844956
Długość/głębokość produktu
209 mm
Wysokość produktu
83 mm
Szerokość produktu
83 mm
Masa produktu
1045 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
10 A
Wyposażone w:
Przesunięte zaciski przykręcane
Rozmiar bezpiecznika
BS88/C3
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
185 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
GF
Kategoria użytkowa
gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
53 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 133/184 mm
Budowa
BS88/C3
Rozmiar
C3
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.