Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 710 A, 550 V AC, 250 V DC, IEC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
GG710
|
| EAN |
5027590022149
|
| UPC |
051712844963
|
| Długość/głębokość produktu |
285 mm
|
| Wysokość produktu |
122 mm
|
| Szerokość produktu |
128 mm
|
| Masa produktu |
1638 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Wyposażone w: |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Rozmiar montażowy |
M10
|
| Rozstaw przyłączy |
231 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
550 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
250 V
|
| Typ bezpiecznika |
GG
|
| Kategoria użytkowa |
gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Straty mocy w watach |
53 W
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 167/231 mm
|
| Budowa |
BS88
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Kształt bezpiecznika |
Zaciski przykręcane centralnie
Cylindryczne |
| Rodzaj napięcia |
AC–prąd zmienny
AC/DC |
| Napięcie znamionowe |
550 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Ochrona silnika
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne
|