Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GH710

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 710 A, 550 V AC, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
GH710
EAN
5027590022187
UPC
051712844994
Długość/głębokość produktu
21.6 mm
Wysokość produktu
9 mm
Szerokość produktu
8.8 mm
Masa produktu
4.05 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
10 A
Wyposażone w:
Przesunięte zaciski przykręcane
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M12
Rozstaw przyłączy
149 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
GH
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
53 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 149 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.