Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GLL 1

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL 1
UPC
784564123015
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
0.69 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Aluminum
Lug size
#4-14 AWG
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.