Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GLL 6

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL 6
UPC
784564123060
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.88 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.26 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Aluminum
Lug size
#4-14 AWG
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.