Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GMA03AP000000000
7.5 m Straight Type 2 Cable, Black

Prosty przewód do ładowania AC Type 2, 7,5 m, czarny Green Motion firmy Eaton

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium Eaton Green Motion
Numer katalogowy
GMA03AP000000000
EAN
3553340294167
Długość/głębokość produktu
380 mm
Wysokość produktu
120 mm
Szerokość produktu
351 mm
Masa produktu
2.5 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
7.5 m Straight Type 2 Cable, Black

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Kabel połączeniowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.