Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GRF11

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF hub cover, Feraloy iron alloy, Surface mount, Fixture weight to 125 lbs., 1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF hub cover
Catalog Number
GRF11
UPC
782274443904
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
4.6 in
Product Width
1 in
Product Weight
1.15 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Fixture weight to 125 lbs.
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Surface
Trade size
1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.