Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GRF29

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF blank outlet box with lugs, 1-15/16" inside depth, Feraloy iron alloy, Surface mount

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF blank outlet box with lugs
Catalog Number
GRF29
UPC
782274444208
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
3.94 lb
Certifications
CSA C22.2
UL514A

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Surface
Inside depth
1-15/16"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.