Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GRF329

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs, 2-1/16" inside depth, Copper-free aluminum, Surface mount, 4 hubs, 3 plugs, Blank back boss, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs
Catalog Number
GRF329
UPC
782274126692
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
1.46 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Blank back boss
Material
Copper-free aluminum
Mounting method
Surface
Inside depth
2-1/16"
Number of hubs
4
Number of plugs
3
Tap size
1"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.