Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GS700

Wskaźnik zadziałania, bezpieczniki szybkie, AC 450 V, BS88, 8 x 46 mm, z sygnalizatorem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, wskaźnik zadziałania bezpiecznika szybkiego
Numer katalogowy
GS700
EAN
5027590502351
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
6.35 mm
Szerokość produktu
6.35 mm
Masa produktu
4.833 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.