Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 125 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 35 x 85 mm, aR, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
GSA125
|
| EAN |
5027590502382
|
| Długość/głębokość produktu |
143 mm
|
| Wysokość produktu |
56 mm
|
| Szerokość produktu |
152 mm
|
| Masa produktu |
195.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Zdolność wyłączania |
100 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
100 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
240 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
200 V
|
| Rozstaw przyłączy |
60.3 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M10
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Kolor |
Brak
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Napięcie znamionowe |
240 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
GSA
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|