Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GSA150

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 150 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 35 x 85 mm, aR, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
GSA150
EAN
5027590502405
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
39 mm
Masa produktu
164.7 g
Zgodność/zgodności
CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
150 A
Zdolność wyłączania
100 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Napięcie znamionowe DC
200 V
Rozstaw przyłączy
60.3 mm
Rozmiar montażowy
M10
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
GSA
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.