Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GSA5

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 5 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 8 x 48 mm, aR, BS

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
GSA5
EAN
5027590502481
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
126 mm
Masa produktu
6.5 g
Zgodność/zgodności
CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
5 A
Zdolność wyłączania
100 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Napięcie znamionowe DC
200 V
Rozstaw przyłączy
37.4 mm
Rozmiar montażowy
M3
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
GSA
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.