Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GSA50

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 50 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
GSA50
EAN
5027590502498
UPC
051712525336
Długość/głębokość produktu
17.5 mm
Wysokość produktu
58.5 mm
Szerokość produktu
18.2 mm
Masa produktu
23.95 g
Zgodność/zgodności
CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
50 A
Zdolność wyłączania
100 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Napięcie znamionowe DC
200 V
Rozstaw przyłączy
43 mm
Rozmiar montażowy
M6
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
GSA
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.