Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GSA75

75A 240V AC BS88 BEZPIECZNIK

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
GSA75
EAN
5027590502528
UPC
051712392235
Długość/głębokość produktu
59 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
24.3 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL Recognized

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
75 A
Zdolność wyłączania
100 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Napięcie znamionowe DC
200 V
Rozstaw przyłączy
43 mm
Rozmiar montażowy
M6
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
GSA
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.