Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 15 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
GSB15
|
| EAN |
5027590502559
|
| Długość/głębokość produktu |
38.8 mm
|
| Wysokość produktu |
34 mm
|
| Szerokość produktu |
107 mm
|
| Masa produktu |
6.95 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Wartość znamionowa prądu |
15 A
|
| Zdolność wyłączania |
100 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nr
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
100 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
600 V
|
| Rozstaw przyłączy |
63.8 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M3
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Kolor |
Brak
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Napięcie znamionowe |
600 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
GSB
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|