Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GSB25

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 25 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
GSB25
EAN
5027590502566
UPC
051712683746
Długość/głębokość produktu
18.2 mm
Wysokość produktu
18.2 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
33.4 g
Zgodność/zgodności
CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
25 A
Zdolność wyłączania
100 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Rozstaw przyłączy
64 mm
Rozmiar montażowy
M6
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Klasa
Klasa aR
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
GSB
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.