Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GSB5

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 5 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
GSB5
EAN
5027590502573
Długość/głębokość produktu
54 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
78 mm
Masa produktu
8.55 g
Zgodność/zgodności
CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
5 A
Zdolność wyłączania
100 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Rozstaw przyłączy
63.8 mm
Rozmiar montażowy
M3
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Klasa
Klasa aR
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
GSB
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.