Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GSIPAL

Zestaw wskaźnika zadziałania, bezpieczniki szybkie, 1,5 A, AC 250 V, BS, z sygnalizatorem, rodzaj dodatku

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, akcesoria do szybkiego bezpiecznika, wskaźnika zadziałania
Numer katalogowy
GSIPAL
EAN
5996516024607
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
13 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
BS

Eksport specyfikacji produktu