Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GSIPBL

Seria Eaton Bussmann, akcesorium wskaźnika zadziałania bezpieczników szybkich, wkładki topikowe GSA GSD o niskich wartościach znamionowych, ze wskaźnikiem,

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, akcesoria do szybkiego bezpiecznika, wskaźnika zadziałania
Numer katalogowy
GSIPBL
EAN
5996516027585
UPC
051712392334
Długość/głębokość produktu
114 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
114 mm
Masa produktu
13 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL Recognized

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.