Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GSIPBS

Zestaw wskaźnika zadziałania, bezpieczniki szybkie, 1,5 A, AC 600 V, BS, z sygnalizatorem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, akcesoria do szybkiego bezpiecznika, wskaźnika zadziałania
Numer katalogowy
GSIPBS
EAN
5996516027592
UPC
051712485005
Długość/głębokość produktu
114 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
114 mm
Masa produktu
0.45 g
Zgodność/zgodności
Nie dotyczy
Certyfikat(y)
BS

Eksport specyfikacji produktu