Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GSL1000

Seria Eaton Bussmann, akcesorium wskaźnika zadziałania bezpieczników szybkich, wkładki topikowe GSB GSGB, ze wskaźnikiem, 8 x 60 mm,

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, akcesoria do szybkiego bezpiecznika, wskaźnika zadziałania
Numer katalogowy
GSL1000
EAN
5027590502832
UPC
051712392341
Długość/głębokość produktu
8 mm
Wysokość produktu
8 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
6.5 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
0 A
Napięcie znamionowe
660 V AC

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.