Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GUAX16

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 3" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, X shape, 1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAX16
UPC
782274468709
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
5.25 in
Product Width
2 in
Product Weight
2.55 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
3"
Trade size
1/2"
Shape
X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.