Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GUB0108

Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover, Glass, Copper-free aluminum, Used with GUB02, GUB06, GUB08 series junction boxes

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover
Catalog Number
GUB0108
UPC
782274470412
Product Length/Depth
7.81 in
Product Height
7.81 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
3.98 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Cover type
Glass
Material
Copper-free aluminum
Used with
GUB02, GUB06, GUB08 series junction boxes

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.