Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

H1040

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 150°C, Threaded, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
H1040
UPC
784564112996
Product Length/Depth
2.1 in
Product Height
0.8 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
150°C
Thread
Threaded
Trade size
4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.