Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

HBAB44574

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Apex HBA linear fluorescent light fixture,3/4" (2) NPT hubs,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Acrylic lens,T5HO mini bi-pin,Aluminum,4-lamp,Through feed,Bolted door,120-277 Vac,54W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Apex HBA linear fluorescent light fixture
Catalog Number
HBAB44574
UPC
662276402140
Product Length/Depth
50.59 in
Product Height
6.53 in
Product Width
15.72 in
Product Weight
33 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Wattage
54W
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry size
3/4"
Entry type
(2) NPT hubs
Lamp length
4 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Acrylic
Light type
T5HO mini bi-pin
Material
Aluminum
Number of lamps
4-lamp
Style
Through feed
Frequency rating
50/60 Hz
Type
Bolted door
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.