Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

HC050C5N1WI

50A 208-480V,WMNT,EIP, N1/IP21

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton HC active harmonic correction unit
Catalog Number
HC050C5N1WI
UPC
786687113416
Product Length/Depth
19.2 in
Product Height
61.7 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
278 lb
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508A

Specyfikacje produktu

Type
Harmonic Correction Unit
Voltage rating
208-480 V

Eksport specyfikacji produktu