Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

HC1-7R8-R

Eaton HC1 inductor, 7.85 uH, 12.79 A Irms, 6.7 A ISAT, 5.7 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 250 qty.

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton HC1 inductor
Catalog Number
HC1-7R8-R
EAN
5027590007559
UPC
051712898324
Product Length/Depth
0.512 in
Product Height
0.394 in
Product Width
0.512 in
Product Weight
0.014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
12.79 A
ISAT
6.7 A
Package Quantity
250
Material
Ferrite
Frequency rating
1 kHz to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
5.7 mΩ
Series
HC1

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Technical support

Contact us