Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

HCM0503-3R3-R

Eaton HCM0503 inductor, 3.3 uH, 5.5 A Irms, 6 A ISAT, 40.4 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 2000 qty.

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton HCM0503 inductor
Catalog Number
HCM0503-3R3-R
UPC
051712487139
Product Length/Depth
5.3 mm
Product Height
3 mm
Product Width
5.3 mm
Product Weight
0.39 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
5.5 A
ISAT
6 A
Package Quantity
2000
Material
Iron powder
Automotive grade
No
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
40.4 mΩ
Size
5.5x5.3x3.0mm
Terminals
2 Pins
Series
HCM0503

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Technical support

Contact us