Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

HFSC-2BC

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn HFS device box, Copper-free aluminum, Surface mount, Through feed, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn HFS device box
Catalog Number
HFSC-2BC
UPC
662276402317
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
6 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
1.75 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Style
Through feed
Trade size
3/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.