Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

HGLL 12

Eaton Crouse-Hinds series HGLL grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 150°C, Threaded, 6"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLL grounding bushing
Catalog Number
HGLL 12
UPC
784564953759
Product Weight
2.15 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Aluminum
Lug size
#3/0-6 AWG
Temperature rating
150°C
Thread
Threaded
Trade size
6"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.