Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

HS1034

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, Set screw, 150°C, Threadless, 1-1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
HS1034
UPC
784564113641
Product Weight
0.075 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
150°C
Thread
Threadless
Trade size
1-1/4"
Style
Set screw

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.