Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

HTL4

Eaton Crouse-Hinds series HTL high temperature thread lubricant, Effective and stable from -70°F to +1800°F, 4 oz can

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HTL high temperature thread lubricant
Catalog Number
HTL4
UPC
782274490304
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.32 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Effective and stable from -70°F to +1800°F
Type
4 oz can

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.