Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

HUB3

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 1", Space-Saver

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB3
UPC
782274490373
Product Length/Depth
1.78 in
Product Height
1.57 in
Product Width
1.78 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No 18
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
1"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.