Przemysłowa karta przekaźnikowa INDRELAY-MS
| Nazwa produktu |
Eaton przemysłowa karta przekaźnikowa do UPS
|
| Numer katalogowy |
INDRELAY-MS
|
| EAN |
6430028225507
|
| UPC |
743172070814
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
0.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
Industrial Relay Card-MS
|
| Moc znamionowa |
0 A
|
| Temperatura pracy - maks. |
40 °C
|
| Temperatura pracy - min. |
0 °C
|
| Typ akcesoriów/części zamiennych |
Inny
|
| Akcesoria |
TAK
|
| Pojemność |
0 Ah
|
| Prąd znamionowy |
0 A
|
| Akcesoria |
TAK
|
| Prąd znamionowy |
0 A
|
| Część zamienna |
TAK
|
| Typ |
Karta przekaźnikowa
|
| Akcesoria |
TAK
|
| Pojemność |
0 Ah
|
| Typ gniazda karty |
Mini-Slot
|
| Prąd znamionowy |
0 A
|
| Moc znamionowa |
0 A
|
| Temperatura pracy - maks. |
40 °C
|
| Temperatura pracy - min. |
0 °C
|
| Część zamienna |
TAK
|
| Typ akcesoriów/części zamiennych |
Inny
|