Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

INX6560PL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover, Duplex, Non-metallic, Flush, One square face single or double receptacle

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover
Catalog Number
INX6560PL
UPC
662276408609
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.05 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Flush
Type
One square face single or double receptacle
Cover type
Duplex
Material
Non-metallic

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.