Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ISO-PIPE

Eaton B-Line series isolation pipe, 0.02" H x 436" L x 1" W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series isolation pipe
Catalog Number
ISO-PIPE
UPC
781011028855
Product Length/Depth
436 in
Product Height
0.02 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Special features
Prevent galvanic reaction cause similar contact
Type
ISO Pipe isolator

Eksport specyfikacji produktu