Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

IXL70F250

Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik na rynek północnoamerykański, 600 V, 250A, brak, bezpiecznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Numer katalogowy
IXL70F250
EAN
5027590022446
UPC
051712845199
Długość/głębokość produktu
39 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
129 mm
Masa produktu
286 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
250 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe AC
700 V
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
97.2 mm
Typ prądu
AC–prąd zmienny
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
700 V
Typ
Bezpiecznik
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.